Menu Hľadať

Zátky na ložiská 45.0 mm 66.0 mm (DIA) Polyetylén LD Žltá

LDPE Hinge-Bearing Protection Plug (Opened) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints. Open-centre profile provides opportunity to suspend the part during storage and painting.
Nový kód produktu:

10100585

Starý kód produktu:

3483600

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1199 0,4474 €
1200 + 0,2329 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

67,11 €

150 x 0,4474 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
FD 66.0 mm
H 17.0 mm
ID 42.0 mm
OD 45.0 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Žltá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás