Menu Hľadať

Zátky na ložiská 35.0 mm 54.5 mm (DIA) Polyetylén LD Žltá

LDPE Hinge-Bearing Protection Plug (Opened) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints. Open-centre profile provides opportunity to suspend the part during storage and painting.
Nový kód produktu:

10100561

Starý kód produktu:

3483400

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 0,6887 €
250 - 999 0,3279 €
1000 - 1999 0,2569 €
2000 - 3999 0,2112 €
4000 + 0,1873 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

17,22 €

25 x 0,6887 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
FD 54.5 mm
H 13.0 mm
ID 32.7 mm
OD 35.0 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Žltá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás