Menu Hľadať

Zátky na ložiská 25.0 mm 39.8 mm (DIA) Polyetylén LD Žltá

LDPE Hinge-Bearing Protection Plug (Opened) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints. Open-centre profile provides opportunity to suspend the part during storage and painting.
Nový kód produktu:

10100547

Starý kód produktu:

3483200

300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,5137 €
500 - 999 0,2445 €
1000 - 1999 0,1305 €
2000 - 3999 0,1052 €
4000 + 0,1007 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

25,69 €

50 x 0,5137 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
FD 39.8 mm
H 10.5 mm
ID 22.7 mm
OD 25.0 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Žltá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás