Menu Hľadať

Zátky Eze M14,M16 22.7 mm 7.0 mm Polyetylén LD Červená

Táto zátka Eze je vhodná pre otvory so závitom a hladké otvory. Patentovaný dizajn na jednoduché zasunutie so silným a pružným stredovým úchytom na rýchle vybratie.
Nový kód produktu:

10262757

Starý kód produktu:

467028

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 5999 0,1034 €
6000 + 0,087 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

51,70 €

500 x 0,1034 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 22.7 mm
d1 12.0 mm
d2 16.5 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
Smer ťahania Central
Materiál Polyetylén LD
Farba Červená
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás