Menu Hľadať

Zátky Eze 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE - PIR Červená

Táto zátka Eze je vhodná pre otvory so závitom a hladké otvory. Patentovaný dizajn na jednoduché zasunutie so silným a pružným bočným úchytom na rýchle vybratie.
Nový kód produktu:

10073001

Starý kód produktu:

110001

300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,4622 €
1500 + 0,2332 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

69,33 €

150 x 0,4622 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 45.0 mm
d1 29.9 mm
d2 34.5 mm
Veľkosť závitu 1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
Smer ťahania Lateral
Materiál LDPE - PIR
Farba Červená
Typ 1
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás