Menu Hľadať

Zátky do plechu

Na sklade

Zátky do plechu sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Polyamidová zátka (PA 66) chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami z vytváraných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu vnútorných závitov pred poškodením pri preprave.

K dispozícii v troch farbách na jednoduchšiu identifikáciu a estetický vzhľad hotového výrobku.

Zátky do plechu sa dajú ľahko zasunúť do aplikácie bez potreby upevnenia a dajú sa ľahko odstrániť.

  • Používajú sa na zaslepenie otvorov počas prepravy.
  • Dajú ľahko zasunúť do aplikácií bez potreby upevnenia.
  • Poskytujú aplikáciám úhľadný povrch.
Materiál: Polyamid 6.6, PA66, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna, Šedá, Biela, Béžová Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2Skupina SR: SR2041

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
91 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba d H Typ Kúpiť
0,062 € - 0,062 € 61000 Na sklade
7.0 mm
Biela
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0644 € - 0,0644 € 33000 Na sklade
10.4 mm
Biela
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0644 € - 0,0644 € 78 Na sklade
10.4 mm
Šedá
6.0 mm
7.1 mm
1
0,062 € - 0,062 € 3000 Na sklade
7.0 mm
Čierna
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0681 € - 0,0681 € 26000 Na sklade
13.5 mm
Šedá
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0657 € - 0,0657 € 80000 Na sklade
10.4 mm
Šedá
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0657 € - 0,0657 € 53000 Na sklade
10.4 mm
Biela
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0657 € - 0,0657 € 74000 Na sklade
10.4 mm
Čierna
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0693 € - 0,0693 € 26000 Na sklade
14.0 mm
Čierna
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0669 € - 0,0669 € 19000 Na sklade
12.0 mm
Biela
8.0 mm
7.2 mm
1
0,0644 € - 0,0644 € Požiadajte o dodací termin tu
10.4 mm
Čierna
6.0 mm
7.1 mm
1
0,062 € - 0,062 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Šedá
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0693 € - 0,0693 € 11000 Na sklade
14.0 mm
Šedá
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0742 € - 0,1034 € 30500 Na sklade
18.7 mm
Šedá
14.0 mm
7.4 mm
2
0,0681 € - 0,0681 € 5000 Na sklade
13.5 mm
Čierna
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0762 € - 0,0762 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
Biela
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0704 € - 0,0704 € 25000 Na sklade
16.0 mm
Biela
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0717 € - 0,1001 € 17535 Na sklade
17.1 mm
Šedá
12.7 mm
7.3 mm
2
0,0704 € - 0,0704 € 11300 Na sklade
16.0 mm
Šedá
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0754 € - 0,105 € 1500 Na sklade
18.7 mm
Čierna
14.3 mm
7.4 mm
2
  • z/zo 5
Ploché zátky do tenkých materiálov 4.0 mm 7.0 mm Biela PA66

10126578

Cenové rozpätie
0,062 € - 0,062 €

Úroveň zásob
61000 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 6.0 mm 10.4 mm Biela PA66

10126608

Cenové rozpätie
0,0644 € - 0,0644 €

Úroveň zásob
33000 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 6.0 mm 10.4 mm Šedá PA66

10126615

Cenové rozpätie
0,0644 € - 0,0644 €

Úroveň zásob
78 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 4.0 mm 7.0 mm Čierna PA66

10126592

Cenové rozpätie
0,062 € - 0,062 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 9.5 mm 13.5 mm Šedá PA66

10126707

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0681 €

Úroveň zásob
26000 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 6.4 mm 10.4 mm Šedá PA66

10126646

Cenové rozpätie
0,0657 € - 0,0657 €

Úroveň zásob
80000 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 6.4 mm 10.4 mm Biela PA66

10126639

Cenové rozpätie
0,0657 € - 0,0657 €

Úroveň zásob
53000 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 6.4 mm 10.4 mm Čierna PA66

10126653

Cenové rozpätie
0,0657 € - 0,0657 €

Úroveň zásob
74000 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 10.0 mm 14.0 mm Čierna PA66

10126745

Cenové rozpätie
0,0693 € - 0,0693 €

Úroveň zásob
26000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 8.0 mm 12.0 mm Biela PA66

10126660

Cenové rozpätie
0,0669 € - 0,0669 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 6.0 mm 10.4 mm Čierna PA66

10126622

Cenové rozpätie
0,0644 € - 0,0644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 4.0 mm 7.0 mm Šedá PA66

10126585

Cenové rozpätie
0,062 € - 0,062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 10.0 mm 14.0 mm Šedá PA66

10126738

Cenové rozpätie
0,0693 € - 0,0693 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 14.0 mm 18.7 mm Šedá PA66

10126820

Cenové rozpätie
0,1034 € - 0,0742 €

Úroveň zásob
30500 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 9.5 mm 13.5 mm Čierna PA66

10126714

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0681 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 10.0 mm 14.0 mm Biela PA66

10126721

Cenové rozpätie
0,0762 € - 0,0762 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 12.0 mm 16.0 mm Biela PA66

10126752

Cenové rozpätie
0,0704 € - 0,0704 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 12.7 mm 17.1 mm Šedá PA66

10126790

Cenové rozpätie
0,1001 € - 0,0717 €

Úroveň zásob
17535 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 12.0 mm 16.0 mm Šedá PA66

10126769

Cenové rozpätie
0,0704 € - 0,0704 €

Úroveň zásob
11300 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 14.3 mm 18.7 mm Čierna PA66

10126868

Cenové rozpätie
0,105 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm