Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky do plechu sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Polyamidová zátka (PA 66) chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami z vytváraných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu vnútorných závitov pred poškodením pri preprave.
K dispozícii v troch farbách na jednoduchšiu identifikáciu a estetický vzhľad hotového výrobku.
Zátky do plechu sa dajú ľahko zasunúť do aplikácie bez potreby upevnenia a dajú sa ľahko odstrániť.
Materiál: Polyamid 6.6, PA66, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna, Šedá, Biela, Béžová Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR2041
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | d | H | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0486 € - 0,06 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.579 in
14.7 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,0477 € - 0,0636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,0484 € - 0,0646 € | 8000 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
Prírodná
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,0851 € - 0,1051 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Prírodná
|
0.787 in
20 mm
|
|
3
|
||
| 0,0487 € - 0,0648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.421 in
10.7 mm
|
Čierna
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,0698 € - 0,0862 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.579 in
14.7 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
3
|
||
| 0,0572 € - 0,0763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.732 in
18.6 mm
|
Prírodná
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
2
|
||
| 0,0945 € - 0,1167 € | 382 Na sklade |
1.22 in
31.0 mm
|
Prírodná
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,049 € - 0,0605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.61 in
15.5 mm
|
Prírodná
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,0487 € - 0,0648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.421 in
10.7 mm
|
Prírodná
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
4
|
||
| 0,0477 € - 0,0636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,0894 € - 0,1192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.031 in
26.2 mm
|
Prírodná
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
3
|
||
| 0,0484 € - 0,0646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.343 in
8.7 mm
|
Prírodná
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,0487 € - 0,0648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.421 in
10.7 mm
|
Čierna
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,0494 € - 0,061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.673 in
17.1 mm
|
Prírodná
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
5
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.205 in
5.2 mm
|
Prírodná
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
| 0,0626 € - 0,0772 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Prírodná
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,1076 € - 0,1434 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
Prírodná
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,1389 € - 0,1851 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.094 in
27.8 mm
|
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0571 € - 0,0691 € | 800 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5