10127049
161024059902
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,1982 € |
| 500 - 999 | 0,1851 € |
| 1000 + | 0,1434 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 29.2 mm |
|---|---|
| D | 1.15 in |
| d | 0.945 in |
| d | 24.0 mm |
| H | 7.6 mm |
| H | 0.299 in |
| h | 0.299 in |
| h | 7.6 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.8 - 3.8 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.031 - 0.15 in |
| Minimálna hrúbka panela | 0.031 in |
| Minimálna hrúbka panela | 0.8 mm |
| Maximálna hrúbka panela | 3.8 mm |
| Maximálna hrúbka panela | 0.15 in |
| Farba | Čierna |
| Materiál | PA66 |
| Typ | 3 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku