Rebrované koncovky rúr poskytujú spoľahlivé tesnenie koncov rúr a potrubí. Rebrovaná konštrukcia zaisťuje pevné uchytenie, ktoré pomáha predchádzať únikom, a zároveň poskytuje priľnavosť a stabilitu. Rebrovaný tvar udržiava zátku na mieste pri tlaku alebo vibráciách a blokuje prach, nečistoty. Jednoduchá inštalácia pomocou zatláčania je jednoduchá a nevyžaduje žiadne náradie.Rebrovaný tvar zaisťuje pevné uchytenie, zabraňuje presakovaniu a zároveň poskytuje lepšiu priľnavosť a stabilitu.Zabraňuje prenikaniu prachu, nečistôt a kontaminantov.Inštalácia je jednoduchá, zatlačí sa do otvoru, až kým nesadne. Materiál: Polyetylén Farba: Červená, Biela Skupina SR: SR1604, SR1603
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | Farba | H | Typ/prevedenie uchopenia | d | h1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,337 € - 0,669 € | 14000 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,2759 € - 0,5466 € | 440 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,5006 € - 1,1887 € | 1400 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,5518 € - 1,1708 € | 1800 Na sklade |
0.295 in
7.5 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 1,0269 € - 2,034 € | 250 Na sklade |
0.598 in
15.2 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,6016 € - 1,3769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.32 in
8.1 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
4.0 in
101.6 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,3001 € - 0,5943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,2573 € - 0,5137 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.38 in
9.7 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
2.25 in
57.2 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,2204 € - 0,454 € | 1340 Na sklade |
0.38 in
9.7 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
2.0 in
50.8 mm
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,0594 € - 0,143 € | 300200 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Biela
|
0.457 in
11.6 mm
|
Bez uchopenia
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,1109 € - 0,2691 € | 155050 Na sklade |
0.421 in
10.7 mm
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bez uchopenia
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,2048 € - 0,4122 € | 157740 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
Bez uchopenia
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5688 € - 1,4874 € | 8650 Na sklade |
0.504 in
12.8 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,155 € - 0,3763 € | 20900 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bez uchopenia
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3441 € - 0,9379 € | 1272 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
Bez uchopenia
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1068 € - 0,2245 € | 6395 Na sklade |
0.307 in
7.8 mm
|
Biela
|
0.315 in
8.0 mm
|
S uchopením
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2773 € - 0,5675 € | 850 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,283 € - 0,7765 € | 1560 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,0968 € - 0,1777 € | 184822 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Biela
|
0.461 in
11.7 mm
|
S uchopením
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,0688 € - 0,1326 € | 238250 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Biela
|
0.461 in
11.7 mm
|
Bez uchopenia
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku