Menu Hľadať

Zátky do papierových tubusov

Na sklade

Rebrované koncovky rúr poskytujú spoľahlivé tesnenie koncov rúr a potrubí. Rebrovaná konštrukcia zaisťuje pevné uchytenie, ktoré pomáha predchádzať únikom, a zároveň poskytuje priľnavosť a stabilitu. Rebrovaný tvar udržiava zátku na mieste pri tlaku alebo vibráciách a blokuje prach, nečistoty. Jednoduchá inštalácia pomocou zatláčania je jednoduchá a nevyžaduje žiadne náradie.Rebrovaný tvar zaisťuje pevné uchytenie, zabraňuje presakovaniu a zároveň poskytuje lepšiu priľnavosť a stabilitu.Zabraňuje prenikaniu prachu, nečistôt a kontaminantov.Inštalácia je jednoduchá, zatlačí sa do otvoru, až kým nesadne. Materiál: Polyetylén Farba: Červená, Biela Skupina SR: SR1604, SR1603

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
43 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h Farba H Typ/prevedenie uchopenia d h1 Typ Kúpiť
0,0688 € - 0,1326 € 238250 Na sklade
10.8 mm
Biela
11.7 mm
Bez uchopenia
50.0 mm
1.2 mm
0,0594 € - 0,143 € 260200 Na sklade
10.8 mm
Biela
11.6 mm
Bez uchopenia
40.0 mm
1.2 mm
0,3441 € - 0,9379 € 1272 Na sklade
12.5 mm
Biela
14.0 mm
Bez uchopenia
100.0 mm
1.5 mm
0,0594 € - 0,1218 € 15990 Na sklade
10.8 mm
Červená
11.6 mm
S uchopením
40.0 mm
1.2 mm
1
0,2773 € - 0,5675 € 850 Na sklade
12.5 mm
Červená
14.0 mm
S uchopením
100.0 mm
1.5 mm
1
0,2048 € - 0,4122 € 157740 Na sklade
12.5 mm
Biela
14.0 mm
Bez uchopenia
80.0 mm
1.5 mm
0,1109 € - 0,2691 € 186550 Na sklade
10.7 mm
Biela
12.0 mm
Bez uchopenia
60.0 mm
1.3 mm
0,8391 € - 2,1864 € 12450 Na sklade
13.0 mm
Biela
14.0 mm
S uchopením
125.0 mm
1.0 mm
0,067 € - 0,1412 € 1500 Na sklade
10.8 mm
Červená
11.7 mm
S uchopením
50.0 mm
1.2 mm
1
0,5688 € - 1,4874 € 6200 Na sklade
12.8 mm
Biela
14.0 mm
S uchopením
110.0 mm
1.3 mm
0,1068 € - 0,2245 € 6395 Na sklade
7.8 mm
Biela
8.0 mm
S uchopením
30.0 mm
1.0 mm
0,2048 € - 0,3763 € Požiadajte o dodací termin tu
12.5 mm
Biela
14.0 mm
S uchopením
80.0 mm
1.5 mm
0,5432 € - 1,2784 € Požiadajte o dodací termin tu
12.2 mm
Červená
14.0 mm
S uchopením
120.0 mm
1.8 mm
1
0,283 € - 0,7765 € Požiadajte o dodací termin tu
12.5 mm
Červená
14.0 mm
S uchopením
90.0 mm
1.6 mm
1
0,0968 € - 0,1777 € 184822 Na sklade
10.8 mm
Biela
11.7 mm
S uchopením
50.0 mm
1.2 mm
0,4693 € - 0,4693 € 157783 Na sklade
12.2 mm
Biela
14.0 mm
S uchopením
120.0 mm
1.8 mm
0,155 € - 0,3763 € 20900 Na sklade
10.5 mm
Biela
12.0 mm
Bez uchopenia
70.0 mm
1.5 mm
0,0611 € - 0,131 € 93200 Na sklade
10.8 mm
Biela
11.6 mm
S uchopením
40.0 mm
1.2 mm
0,5006 € - 1,1887 € 1400 Na sklade
12.7 mm
Biela
S uchopením
88.9 mm
2
0,2759 € - 0,5466 € 440 Na sklade
9.5 mm
Biela
S uchopením
60.0 mm
2
  • z/zo 3
Zátky na konce rúrok 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Biela

10069875

Cenové rozpätie
0,1326 € - 0,0688 €

Úroveň zásob
238250 Na sklade
Atribúty
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Biela

10069844

Cenové rozpätie
0,143 € - 0,0594 €

Úroveň zásob
260200 Na sklade
Atribúty
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 100.0 mm 12.5 mm Polyetylén LD Biela

10069929

Cenové rozpätie
0,9379 € - 0,3441 €

Úroveň zásob
1272 Na sklade
Atribúty
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Červená

10092903

Cenové rozpätie
0,1218 € - 0,0594 €

Úroveň zásob
15990 Na sklade
Atribúty
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farba
    Červená
Zátky na konce rúrok 100.0 mm 12.5 mm Polyetylén Červená

10093009

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,2773 €

Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farba
    Červená
Zátky na konce rúrok 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Biela

10069912

Cenové rozpätie
0,4122 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
157740 Na sklade
Atribúty
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Biela

10069899

Cenové rozpätie
0,2691 € - 0,1109 €

Úroveň zásob
186550 Na sklade
Atribúty
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Biela

10071373

Cenové rozpätie
2,1864 € - 0,8391 €

Úroveň zásob
12450 Na sklade
Atribúty
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Červená

10092927

Cenové rozpätie
0,1412 € - 0,067 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farba
    Červená
Zátky na konce rúrok 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Biela

10071366

Cenové rozpätie
1,4874 € - 0,5688 €

Úroveň zásob
6200 Na sklade
Atribúty
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Biela

10069981

Cenové rozpätie
0,2245 € - 0,1068 €

Úroveň zásob
6395 Na sklade
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Biela

10093597

Cenové rozpätie
0,3763 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Červená

10093634

Cenové rozpätie
1,2784 € - 0,5432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farba
    Červená
Zátky na konce rúrok 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Červená

10092989

Cenové rozpätie
0,7765 € - 0,283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farba
    Červená
Zátky na konce rúrok 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Biela

10093566

Cenové rozpätie
0,1777 € - 0,0968 €

Úroveň zásob
184822 Na sklade
Atribúty
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Biela

10093627

Cenové rozpätie
0,4693 € - 0,4693 €

Úroveň zásob
157783 Na sklade
Atribúty
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Biela

10069905

Cenové rozpätie
0,3763 € - 0,155 €

Úroveň zásob
20900 Na sklade
Atribúty
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Biela

10093559

Cenové rozpätie
0,131 € - 0,0611 €

Úroveň zásob
93200 Na sklade
Atribúty
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 3.500 in 12.7 mm LDPE - PIR Biela

10085790

Cenové rozpätie
1,1887 € - 0,5006 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
Zátky na konce rúrok 60.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Biela

10085585

Cenové rozpätie
0,5466 € - 0,2759 €

Úroveň zásob
440 Na sklade
Atribúty
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením