Menu Hľadať

Skrutkovacie dorazy 9.5 mm 4.0 mm Mosadz

Čierna mosadzná skrutkovacia nožička so závitom sa môže použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo ako doraz pre malé zariadenia.
Nový kód produktu:

10320907

Starý kód produktu:

SH10-0171

990 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,9384 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

938,40 €

1000 x 0,9384 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M3
Priemer základne 9.5 mm
Výška základne 4.0 mm
Výška vložky 5.0 mm
Celková výška 9.0 mm
Dĺžka závitu 5.0 mm
Plný materiál základne Guma
Materiál základne Guma
Tvar základne Okrúhle
Typ/prevedenie nožičky nárazníka Okrúhle
Farba Čierna
Plný materiál Mosadz
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás