Menu Hľadať

Zátky a chrániče skosených hrán pre potrubia

Vo výrobe

Chrániče a zátky skosených hrán rúr sú určené na ochranu skosenia rúr, ak sa používajú v spojení s oceľovým chráničom skosenia. Chránič sa upevní tak, že sa nasadí na koniec rúrky a zatlačí sa na upínací mechanizmus. Systém sa rozšíri a pritlačí chránič k vnútornému povrchu rúrky. Používa sa v aplikáciách, ako sú vrtné súpravy na ťažbu ropy a plynu a na staveniskách.Dôležité na zabezpečenie zátky rúry počas manipulácie, prepravy a skladovania.Navrhnuté tak, aby pevne zapadli na koniec rúr s veľkosťou od 8" do 120".Využíva sa v zariadeniach ako ropné a plynové vrtné súpravy, na staveniskách, v skladoch a továrňach. Materiál: Polyetylén Skupina SR: SR1360

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
45 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d OD H WT Kúpiť
94,9124 € - 94,9124 € Požiadajte o dodací termin tu
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
61,2518 € - 61,2518 € Požiadajte o dodací termin tu
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
67,5283 € - 67,5283 € Požiadajte o dodací termin tu
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
78,4724 € - 78,4724 € Požiadajte o dodací termin tu
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
40,2079 € - 40,2079 € Požiadajte o dodací termin tu
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
92,714 € - 92,714 € Požiadajte o dodací termin tu
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
76,2422 € - 76,2422 € Požiadajte o dodací termin tu
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
40,2079 € - 40,2079 € Požiadajte o dodací termin tu
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
39,3955 € - 40,2079 € Požiadajte o dodací termin tu
431.8 mm
457.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
122,2487 € - 122,2487 € Požiadajte o dodací termin tu
1143.0 mm
1168.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
94,9124 € - 94,9124 € Požiadajte o dodací termin tu
965.2 mm
1016.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
58,8463 € - 58,8463 € Požiadajte o dodací termin tu
508.0 mm
558.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
144,0572 € - 144,0572 € Požiadajte o dodací termin tu
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
28,9453 € - 29,5347 € Požiadajte o dodací termin tu
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
134,9769 € - 134,9769 € Požiadajte o dodací termin tu
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
58,8463 € - 58,8463 € Požiadajte o dodací termin tu
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
88,3013 € - 88,3013 € Požiadajte o dodací termin tu
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
28,9453 € - 29,5347 € Požiadajte o dodací termin tu
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
169,5296 € - 169,5296 € Požiadajte o dodací termin tu
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
88,3013 € - 88,3013 € Požiadajte o dodací termin tu
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • z/zo 3
Zátka – chránič skosených hrán 990.6 mm Polyetylén

10241981

Cenové rozpätie
94,9124 € - 94,9124 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 558.8 mm Polyetylén

10242025

Cenové rozpätie
61,2518 € - 61,2518 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 609.6 mm Polyetylén

10242872

Cenové rozpätie
67,5283 € - 67,5283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 762.0 mm Polyetylén

10247174

Cenové rozpätie
78,4724 € - 78,4724 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    762.0 mm
  • H
    110.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 419.1 mm Polyetylén

10308493

Cenové rozpätie
40,2079 € - 40,2079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    419.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 914.4 mm Polyetylén

10256206

Cenové rozpätie
92,714 € - 92,714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    914.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 736.6 mm Polyetylén

10241929

Cenové rozpätie
76,2422 € - 76,2422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 406.4 mm Polyetylén

10308578

Cenové rozpätie
40,2079 € - 40,2079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 431.8 mm Polyetylén

10241875

Cenové rozpätie
40,2079 € - 39,3955 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    431.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 1143.0 mm Polyetylén

10242018

Cenové rozpätie
122,2487 € - 122,2487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1143.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 965.2 mm Polyetylén

10247167

Cenové rozpätie
94,9124 € - 94,9124 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    965.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 508.0 mm Polyetylén

10242209

Cenové rozpätie
58,8463 € - 58,8463 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    508.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 1244.6 mm Polyetylén

10308431

Cenové rozpätie
144,0572 € - 144,0572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1244.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1270.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 355.6 mm Polyetylén

10241868

Cenové rozpätie
29,5347 € - 28,9453 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 1193.8 mm Polyetylén

10242070

Cenové rozpätie
134,9769 € - 134,9769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 533.4 mm Polyetylén

10241882

Cenové rozpätie
58,8463 € - 58,8463 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 889.0 mm Polyetylén

10241967

Cenové rozpätie
88,3013 € - 88,3013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 393.7 mm Polyetylén

10256220

Cenové rozpätie
29,5347 € - 28,9453 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 1371.6 mm Polyetylén

10256268

Cenové rozpätie
169,5296 € - 169,5296 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén
Zátka – chránič skosených hrán 863.6 mm Polyetylén

10266373

Cenové rozpätie
88,3013 € - 88,3013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyetylén