Chrániče a zátky skosených hrán rúr sú určené na ochranu skosenia rúr, ak sa používajú v spojení s oceľovým chráničom skosenia. Chránič sa upevní tak, že sa nasadí na koniec rúrky a zatlačí sa na upínací mechanizmus. Systém sa rozšíri a pritlačí chránič k vnútornému povrchu rúrky. Používa sa v aplikáciách, ako sú vrtné súpravy na ťažbu ropy a plynu a na staveniskách.Dôležité na zabezpečenie zátky rúry počas manipulácie, prepravy a skladovania.Navrhnuté tak, aby pevne zapadli na koniec rúr s veľkosťou od 8" do 120".Využíva sa v zariadeniach ako ropné a plynové vrtné súpravy, na staveniskách, v skladoch a továrňach. Materiál: Polyetylén Skupina SR: SR1360
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | OD | H | WT | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,9124 € - 94,9124 € | Požiadajte o dodací termin tu |
39 in
990.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 152,5162 € - 152,5162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
51 in
1295.4 mm
|
52 in
1320.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 134,9769 € - 134,9769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
46 in
1168.4 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 40,2079 € - 40,2079 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.268 in
438.6 mm
|
18 in
457.2 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
| 111,7506 € - 111,7506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
42 in
1066.8 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 52,0282 € - 53,0955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.5 in
495.3 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 73,8526 € - 73,8526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
27 in
685.8 mm
|
28 in
711.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 67,5283 € - 67,5283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
25 in
635.0 mm
|
26 in
660.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 101,3641 € - 101,3641 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41 in
1041.4 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 92,714 € - 92,714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
37 in
939.8 mm
|
38 in
965.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 169,5296 € - 169,5296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
54 in
1371.6 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 88,3013 € - 88,3013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
34 in
863.6 mm
|
36 in
914.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 161,0229 € - 161,0229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
53 in
1346.2 mm
|
54 in
1371.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 52,0282 € - 53,0955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.5 in
469.9 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 76,2422 € - 76,2422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
29 in
736.6 mm
|
30 in
762.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 40,2079 € - 40,2079 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16 in
406.4 mm
|
18 in
457.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 61,2518 € - 61,2518 € | Požiadajte o dodací termin tu |
22 in
558.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 67,5283 € - 67,5283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24 in
609.6 mm
|
26 in
660.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 78,4724 € - 78,4724 € | Požiadajte o dodací termin tu |
30 in
762.0 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 40,2079 € - 40,2079 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.5 in
419.1 mm
|
18 in
457.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku