Menu Hľadať

Zátka absorbujúca tekutiny 12.5 mm (DIA) 20.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Žltá

Zátky absorbujúce tekutiny sa ľahko zacvaknú do otvoru s priemerom 12,5 mm. Konštrukcia zabezpečuje atraktívny vzhľad s montážnou výškou 20,0 mm
Nový kód produktu:

10214978

Starý kód produktu:

1349120

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,755 €
1000 - 4999 0,3594 €
5000 - 9999 0,2689 €
10000 + 0,2152 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

75,50 €

100 x 0,755 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 12.5 mm
D 14.5 mm
H 20.0 mm
Veľkosť závitu M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
Štandard pre závit Metrické
Štandard pre závit UNF
Farba Žltá
Materiál PP;Bi-Component Fibre
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás