Menu Hľadať

Zátka absorbujúca tekutiny 30.5 mm (DIA) 35.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Žltá

Zátky absorbujúce tekutiny sa ľahko zacvaknú do otvoru s priemerom 30,5 mm. Konštrukcia zabezpečuje atraktívny vzhľad s montážnou výškou 35,0 mm
Nový kód produktu:

10214572

Starý kód produktu:

1342628

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 2,1698 €
1000 + 1,0332 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

216,98 €

100 x 2,1698 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 30.5 mm
D 33.0 mm
H 35.0 mm
Veľkosť závitu 1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
Štandard pre závit UNF
Štandard pre závit BSP
Farba Žltá
Materiál PP;Bi-Component Fibre
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás