Menu Hľadať

Zátka absorbujúca tekutiny 17.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Žltá

This Push Fit Fluid Absorption Plug reduces excess fluid residue by absorbing and keeping it, preventing harm and contamination. It is chemically resistant and used with metric and imperial threads. It is safer and cleaner than a traditional plug. It's easy to install, yellow and made from PE;PP.
Nový kód produktu:

10607015

Starý kód produktu:

1342621

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,6467 €
1000 - 4999 0,2824 €
5000 - 9999 0,2318 €
10000 + 0,1849 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

64,67 €

100 x 0,6467 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 17.0 mm
D 19.0 mm
H 15.0 mm
Veľkosť závitu M18 x 1;5
Štandard pre závit Metrické
Farba Žltá
Materiál PP;Bi-Component Fibre
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás