Menu Hľadať

Zaťahovacie plomby s hladkou páskou

Na sklade

Tento rad tesnení Pull-Tight je vybavený hladkými pásmi a kovovými uzamykacími čeľusťami, ktoré poskytujú jasný dôkaz o neoprávnenej manipulácii v rôznych aplikáciách. Sortiment zahŕňa zámky JawLock (verzia Mini a Maxi), SegureLock, TeraLock a SmoothLock.Zaťahovacie plomby s hladkou páskou, ktoré poskytujú indikatívnu pečať, ktorá odhalí dôkazy o neoprávnenej manipulácii alebo násilnom vniknutí do rôznych zariadení.Ľahko sa inštalujú a uťahujú na požadovaný priemer.K dispozícii viacero typov plômb vrátane plômb s dlhšími štítkami a s odtrhávacím štítkom pre rýchle a jednoduché odstránenie. Materiál: , Polypropylén, PP Farba: Oranžová, Modrá, Červená, Biela, Zelená, Žltá, Čierna Skupina SR: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
164 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť C Odnímateľnosť A Farba B Forța de tragere Typ Kúpiť
0,1692 € - 0,1692 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Odtrhávacie
500.0 mm
Biela
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,1692 € - 0,1692 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Odtrhávacie
500.0 mm
Modrá
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
20085117 Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
500.0 mm
Červená
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,1197 € - 0,1197 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Biela
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
  • z/zo 9
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Biela

20085131

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Forța de tragere
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Modrá

20085056

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Forța de tragere
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm Polypropylén Červená

20085117


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Forța de tragere
    35.0 kg-f
Mini JawLock 400.0 mm 18.0 mm Polypropylén Biela

20084509

Cenové rozpätie
0,1197 € - 0,1197 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Forța de tragere
    12.0 kg-f