Menu Hľadať

TeraLock 7.0 mm 300.0 mm 1.7 mm Bez odtrhávacieho štítku PP Modrá

Maxi JawLock je hladká okrúhla plastová páska s vkladacím kovovým uzamykacím mechanizmom čeľustí.
Nový kód produktu:

20086251

Starý kód produktu:

1300570

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0908 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

90,80 €

1000 x 0,0908 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 300.0 mm
B 70.0 mm
C 23.0 mm
D 7.0 mm
F 1.7 mm
Forța de tragere 45.0 kg-f
Typ TeraLock
Odnímateľnosť Non Tear-Off
Materiál tela PP
Zamykací mechanizmus Kovová uzamykacia čeľusť
Farba Modrá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás