20086404
1222566
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1692 € |
| A | 400.0 mm |
|---|---|
| A | 15.748 in |
| B | 70.0 mm |
| B | 2.756 in |
| C | 23.0 mm |
| C | 0.906 in |
| D | 7.0 mm |
| D | 0.276 in |
| F | 1.7 mm |
| F | 0.067 in |
| Forța de tragere | 45.0 kg-f |
| Typ | TeraLock |
| Odnímateľnosť | Non Tear-Off |
| Materiál tela | PP |
| Zamykací mechanizmus | Kovová uzamykacia čeľusť |
| Farba | Červená |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku