20086220
1222547
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1356 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 300.0 mm |
|---|---|
| A | 11.811 in |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| C | 23.0 mm |
| C | 0.906 in |
| D | 7.0 mm |
| D | 0.276 in |
| F | 1.7 mm |
| F | 0.067 in |
| Forța de tragere | 45.0 kg-f |
| Typ | TeraLock |
| Odnímateľnosť | Non Tear-Off |
| Materiál tela | PP |
| Zamykací mechanizmus | Metal Locking Jaw |
| Farba | Biela |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku