20087395
1222495
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1406 € |
A | 11.811 in |
---|---|
A | 300.0 mm |
B | 67.5 mm |
B | 2.657 in |
C | 30.0 mm |
C | 1.181 in |
D | 5.4 mm |
D | 0.213 in |
F | 1.9 mm |
F | 0.075 in |
Forța de tragere | 25.0 kg-f |
Typ | SmoothLock |
Odnímateľnosť | Bez odtrhávacieho štítku |
Materiál tela | PP |
Zamykací mechanizmus | Kovová uzamykacia čeľusť |
Farba | Žltá |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku