20122973
1222490
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1354 € |
| A | 200.0 mm |
|---|---|
| A | 7.874 in |
| B | 2.657 in |
| B | 67.5 mm |
| C | 30.0 mm |
| C | 1.181 in |
| D | 0.213 in |
| D | 5.4 mm |
| F | 1.9 mm |
| F | 0.075 in |
| Forța de tragere | 25.0 kg-f |
| Typ | SmoothLock |
| Odnímateľnosť | Odtrhávacie |
| Materiál tela | PP |
| Zamykací mechanizmus | Kovová uzamykacia čeľusť |
| Farba | Modrá |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku