Menu Hľadať

Maxi JawLock 300.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Modrá

Nový kód produktu:

20122645

Starý kód produktu:

1222367

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1406 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

140,60 €

1000 x 0,1406 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 300.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 4.0 mm
Forța de tragere 35.0 kg-f
Typ Maxi JawLock
Odnímateľnosť Non Tear-Off
Materiál tela PP
Zamykací mechanizmus Metal Locking Jaw
Farba Modrá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás