Menu Hľadať

Mini JawLock 2.0 mm (T) 250.0 mm (L) PP Zelená

Mini JawLock s dlhým štítkom je hladká okrúhla plastová páska s vkladacím kovovým uzamykacím mechanizmom čeľustí.
Nový kód produktu:

20084226

Starý kód produktu:

1222326

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1066 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

106,60 €

1000 x 0,1066 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 250.0 mm
B 30.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Forța de tragere 12.0 kg-f
Typ Mini JawLock
Odnímateľnosť Manuálne odstránenie - nevyžaduje sa žiadne náradie
Materiál tela PP
Zamykací mechanizmus Kovová uzamykacia čeľusť
Farba Zelená
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás