Menu Hľadať

Zatlačovacie zátky

Na sklade

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná Skupina SR: , SR1011

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
221 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Tvar hlavy h Farba H d Typ Kúpiť
0,0791 € - 0,0879 € 11096 Na sklade
12.0 mm
4.0 mm
Prírodná
6.2 mm
2.6 mm
2
0,2624 € - 0,481 € 100 Na sklade
40.0 mm
20.0 mm
Prírodná
34.0 mm
1
2,4054 € - 2,4054 € 200 Na sklade
82.3 mm
17.4 mm
Prírodná
20.4 mm
73.7 mm
1
0,1178 € - 0,1632 € 14500 Na sklade
25.6 mm
12.6 mm
Čierna
15.3 mm
21.0 mm
2
0,109 € - 0,1212 € 107800 Na sklade
17.5 mm
9.0 mm
Prírodná
11.9 mm
12.8 mm
3
0,1021 € - 0,1873 € 8500 Na sklade
20.0 mm
7.8 mm
Prírodná
10.3 mm
12.8 mm
1
0,1338 € - 0,1338 € 15000 Na sklade
12.0 mm
7.5 mm
Čierna
9.5 mm
5.4 mm
3
0,1631 € - 0,1813 € 41250 Na sklade
25.6 mm
12.6 mm
Prírodná
15.3 mm
21.0 mm
2
0,1909 € - 0,3483 € 1800 Na sklade
29.6 mm
15.0 mm
Prírodná
16.4 mm
27.1 mm
2
0,2565 € - 0,4714 € 7299 Na sklade
36.0 mm
10.0 mm
Prírodná
12.5 mm
31.8 mm
1
0,1171 € - 0,1302 € 13069 Na sklade
19.0 mm
8.5 mm
Prírodná
10.8 mm
15.9 mm
3
0,139 € - 0,2537 € 300 Na sklade
32.0 mm
13.0 mm
Prírodná
16.2 mm
25.0 mm
3
0,0957 € - 0,1337 € 97300 Na sklade
14.8 mm
Vypuklá
9.0 mm
Čierna
11.4 mm
10.5 mm
4
0,109 € - 0,1212 € 230000 Na sklade
12.0 mm
9.0 mm
Prírodná
11.5 mm
9.3 mm
3
0,0516 € - 0,0949 € 103900 Na sklade
12.0 mm
7.5 mm
Prírodná
9.5 mm
5.4 mm
2
0,1353 € - 0,1353 € 20500 Na sklade
14.0 mm
6.0 mm
Čierna
8.0 mm
7.3 mm
1
2,1431 € - 2,1431 € Požiadajte o dodací termin tu
73.5 mm
18.0 mm
Prírodná
21.0 mm
59.6 mm
1
3,7031 € - 3,7031 € 45 Na sklade
123.0 mm
17.4 mm
Prírodná
20.4 mm
111.7 mm
1
0,0896 € - 0,125 € 205003 Na sklade
12.0 mm
7.5 mm
Prírodná
9.5 mm
8.0 mm
2
0,2915 € - 0,2915 € Požiadajte o dodací termin tu
34.8 mm
12.0 mm
Prírodná
14.5 mm
27.5 mm
1
  • z/zo 12
Súdkové zátky s prírubou 2.6 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10060698

Cenové rozpätie
0,0879 € - 0,0791 €

Úroveň zásob
11096 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    2.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Súdkové zátky s prírubou 34.0 mm 20.0 mm 40.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10180617

Cenové rozpätie
0,481 € - 0,2624 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • d
    34.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zatlačovacia zátka 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm Polyetylén LD Prírodná

10258606

Cenové rozpätie
2,4054 € - 2,4054 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M75
Zatlačovacia zátka 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE - PIR Čierna

10061336

Cenové rozpätie
0,1632 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
14500 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.6 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10061121

Cenové rozpätie
0,1212 € - 0,109 €

Úroveň zásob
107800 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10087626

Cenové rozpätie
0,1873 € - 0,1021 €

Úroveň zásob
8500 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M14x1.5
Zatlačovacia zátka 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Čierna

10103708

Cenové rozpätie
0,1338 € - 0,1338 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE - PIR Prírodná

10061312

Cenové rozpätie
0,1813 € - 0,1631 €

Úroveň zásob
41250 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.6 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 27.1 mm 15.0 mm 29.6 mm Polyetylén LD Prírodná

10180570

Cenové rozpätie
0,3483 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.6 mm
  • d
    27.1 mm
  • H
    16.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 31.8 mm 10.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10086896

Cenové rozpätie
0,4714 € - 0,2565 €

Úroveň zásob
7299 Na sklade
Atribúty
  • D
    36.0 mm
  • d
    31.8 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M33x1.5, 1 in BSP
Zatlačovacia zátka 15.9 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10061206

Cenové rozpätie
0,1302 € - 0,1171 €

Úroveň zásob
13069 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 25.0 mm 13.0 mm 32.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10180532

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,139 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    16.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Čierna

10061084

Cenové rozpätie
0,1337 € - 0,0957 €

Úroveň zásob
97300 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 9.3 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10061015

Cenové rozpätie
0,1212 € - 0,109 €

Úroveň zásob
230000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
Zatlačovacia zátka 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10072547

Cenové rozpätie
0,0949 € - 0,0516 €

Úroveň zásob
103900 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Čierna

10103715

Cenové rozpätie
0,1353 € - 0,1353 €

Úroveň zásob
20500 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10258590

Cenové rozpätie
2,1431 € - 2,1431 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    73.5 mm
  • d
    59.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10258637

Cenové rozpätie
3,7031 € - 3,7031 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M115
Zatlačovacia zátka 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10060933

Cenové rozpätie
0,125 € - 0,0896 €

Úroveň zásob
205003 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm Polyetylén LD Prírodná

10258569

Cenové rozpätie
0,2915 € - 0,2915 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M30