Menu Hľadať

Zatlačovacie zátky

Na sklade

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná Skupina SR: , SR1011

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
221 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Tvar hlavy h Farba H d Typ Kúpiť
0,2624 € - 0,481 € 100 Na sklade
40.0 mm
20.0 mm
Prírodná
34.0 mm
1
0,446 € - 0,7275 € 300 Na sklade
51.0 mm
16.0 mm
Prírodná
45.5 mm
3
0,8776 € - 1,7203 € Požiadajte o dodací termin tu
74.7 mm
20.0 mm
Prírodná
61.5 mm
3
0,8805 € - 1,7349 € 250 Na sklade
80.0 mm
18.0 mm
Prírodná
70.0 mm
3
0,1446 € - 0,1607 € 2500 Na sklade
25.5 mm
9.3 mm
Prírodná
12.0 mm
19.6 mm
2
0,2128 € - 0,3877 € 2100 Na sklade
38.0 mm
13.0 mm
Prírodná
31.2 mm
3
0,2814 € - 0,5146 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
12.8 mm
Prírodná
42.0 mm
5
0,4125 € - 0,6706 € Požiadajte o dodací termin tu
62.3 mm
19.8 mm
Prírodná
57.2 mm
3
0,0791 € - 0,0879 € 11096 Na sklade
12.0 mm
4.0 mm
Prírodná
6.2 mm
2.6 mm
2
0,0957 € - 0,1337 € 2580 Na sklade
17.5 mm
8.0 mm
Prírodná
13.2 mm
3
0,1355 € - 0,1866 € Požiadajte o dodací termin tu
29.0 mm
9.0 mm
Biela
22.6 mm
3
0,0957 € - 0,1337 € 15000 Na sklade
15.0 mm
Vypuklá
9.0 mm
Čierna
11.5 mm
10.0 mm
4
0,0957 € - 0,0957 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
Vypuklá
6.0 mm
Biela
8.0 mm
5.1 mm
3
0,0957 € - 0,1337 € 27500 Na sklade
17.5 mm
Vypuklá
9.0 mm
Čierna
11.9 mm
12.8 mm
4
0,0957 € - 0,1337 € 21590 Na sklade
19.5 mm
Vypuklá
9.0 mm
Biela
11.6 mm
17.0 mm
4
0,0957 € - 0,1337 € 14950 Na sklade
12.0 mm
Vypuklá
4.0 mm
Biela
5.7 mm
8.5 mm
5
0,0957 € - 0,1337 € 25000 Na sklade
14.8 mm
Vypuklá
9.0 mm
Biela
11.4 mm
10.5 mm
4
0,1178 € - 0,1632 € 19188 Na sklade
25.6 mm
Vypuklá
12.6 mm
Biela
15.3 mm
21.0 mm
2
0,109 € - 0,1212 € 12500 Na sklade
12.0 mm
4.0 mm
Prírodná
5.7 mm
8.5 mm
2
0,0957 € - 0,1337 € 3060 Na sklade
23.0 mm
9.5 mm
Prírodná
17.4 mm
2
  • z/zo 12
Súdkové zátky s prírubou 34.0 mm 20.0 mm 40.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10180617

Cenové rozpätie
0,481 € - 0,2624 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • d
    34.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Súdkové zátky s prírubou 45.5 mm 16.0 mm 51.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10180679

Cenové rozpätie
0,7275 € - 0,446 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • D
    51.0 mm
  • d
    45.5 mm
  • h
    16.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Súdkové zátky s prírubou 61.5 mm 20.0 mm 74.7 mm Polyetylén LD Prírodná

10180747

Cenové rozpätie
1,7203 € - 0,8776 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    74.7 mm
  • d
    61.5 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Súdkové zátky s prírubou 70.0 mm 18.0 mm 80.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10180754

Cenové rozpätie
1,7349 € - 0,8805 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    80.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Súdkové zátky s prírubou 19.6 mm 9.3 mm 25.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10061275

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1446 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.5 mm
  • d
    19.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Farba
    Prírodná
Súdkové zátky s prírubou 31.2 mm 13.0 mm 38.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10180594

Cenové rozpätie
0,3877 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • d
    31.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Súdkové zátky s prírubou 42.0 mm 12.8 mm 44.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10180655

Cenové rozpätie
0,5146 € - 0,2814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.5 mm
  • d
    42.0 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Súdkové zátky s prírubou 57.2 mm 19.8 mm 62.3 mm Polyetylén LD Prírodná

10180730

Cenové rozpätie
0,6706 € - 0,4125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    62.3 mm
  • d
    57.2 mm
  • h
    19.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Súdkové zátky s prírubou 2.6 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10060698

Cenové rozpätie
0,0879 € - 0,0791 €

Úroveň zásob
11096 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    2.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Súdkové zátky s prírubou 13.2 mm 8.0 mm 17.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10180488

Cenové rozpätie
0,1337 € - 0,0957 €

Úroveň zásob
2580 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • d
    13.2 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Súdkové zátky s prírubou 22.6 mm 9.0 mm 29.0 mm Polyetylén LD Biela

10180501

Cenové rozpätie
0,1866 € - 0,1355 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.0 mm
  • d
    22.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zatlačovacia zátka 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Čierna

10060650

Cenové rozpätie
0,1337 € - 0,0957 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Biela

10060810

Cenové rozpätie
0,0957 € - 0,0957 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farba
    Biela
Zatlačovacia zátka 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Čierna

10061145

Cenové rozpätie
0,1337 € - 0,0957 €

Úroveň zásob
27500 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Biela

10061244

Cenové rozpätie
0,1337 € - 0,0957 €

Úroveň zásob
21590 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Biela
Zatlačovacia zátka 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Biela

10060957

Cenové rozpätie
0,1337 € - 0,0957 €

Úroveň zásob
14950 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Farba
    Biela
Zatlačovacia zátka 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Biela

10061077

Cenové rozpätie
0,1337 € - 0,0957 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Biela
Zatlačovacia zátka 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE - PIR Biela

10061329

Cenové rozpätie
0,1632 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
19188 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.6 mm
  • Farba
    Biela
Súdkové zátky s prírubou 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10060940

Cenové rozpätie
0,1212 € - 0,109 €

Úroveň zásob
12500 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Súdkové zátky s prírubou 17.4 mm 9.5 mm 23.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10180495

Cenové rozpätie
0,1337 € - 0,0957 €

Úroveň zásob
3060 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyetylén LD