Menu Hľadať

Zasúvacie nity - Šípková spona

Na sklade

Klipy Canoe sú lacný spojovací prvok, ktorý je navrhnutý tak, aby fungoval rovnako ako nity alebo skrutky. Konštrukcia týchto klipov umožňuje ich ľahšie odstránenie ako pri iných nitoch. Sortiment ponúka rôzne štýly, vrátane tých s úplne dutou alebo čiastočne dutou kotvou.

Tieto úsporné klipy, vhodné na montáž na čelný panel, sa ľahko zacvaknú do okrúhlych otvorov a zaberajú menej miesta. Sú ideálne na bezpečné uchytenie rôznych materiálov vrátane kovov a plastov. Na inštaláciu nie je potrebné žiadne náradie – stačí zatlačiť palcom na plochú okrúhlu hlavu.

Náš sortiment ponúka dobrú elektrickú izoláciu, ako aj odolnosť proti vibráciám, oderu a korózii. Môžu sa použiť v elektronike, automobiloch alebo strojoch. Klipy Canoe sa dajú úhľadne zasunúť do otvorov v paneli a sú ideálne na trvalé nápisy a výstavné tabule. Môžu sa príležitostne odstrániť a znovu použiť, ale vzhľadom na ich mimoriadne pevné uchytenie sú vhodnejšie na aplikácie, ktoré sa často nemenia.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
68 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Dĺžka kotvy Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,2259 € - 0,312 € 32000 Na sklade
Prírodná
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,119 € - 0,1647 € 100767 Na sklade
Prírodná
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11 mm
4.8 mm
0,119 € - 0,1647 € 23500 Na sklade
Čierna
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13 mm
3.5 mm
0,1472 € - 0,1909 € 139 Na sklade
Prírodná
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
0,119 € - 0,1647 € 23000 Na sklade
Čierna
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
0,119 € - 0,1647 € 38000 Na sklade
Čierna
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11 mm
5.0 mm
0,119 € - 0,1647 € 39662 Na sklade
Prírodná
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
0,2026 € - 0,2026 € 2000 Na sklade
Prírodná
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.3 - 3.4 mm
  • z/zo 4
Zatláčací nit 0.5 mm 3.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10066300

Cenové rozpätie
0,312 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
32000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    14.4 mm
  • Priemer hlavy
    13.5 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 3.0 mm
Zatláčací nit 0.8 mm 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10066263

Cenové rozpätie
0,1647 € - 0,119 €

Úroveň zásob
100767 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 4.0 mm
Zatláčací nit 2.4 mm 5.8 mm Polyamid 6.6 Čierna

10066195

Cenové rozpätie
0,1647 € - 0,119 €

Úroveň zásob
23500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    13 mm
  • Priemer hlavy
    7.6 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.4 - 5.8 mm
Zatláčací nit 0.9 mm 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10066225

Cenové rozpätie
0,1909 € - 0,1472 €

Úroveň zásob
139 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11 mm
  • Priemer hlavy
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.9 - 4.0 mm
Zatláčací nit 0.9 mm 4.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10066218

Cenové rozpätie
0,1647 € - 0,119 €

Úroveň zásob
23000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11 mm
  • Priemer hlavy
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.9 - 4.0 mm
Zatláčací nit 1.5 mm 3.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10066256

Cenové rozpätie
0,1647 € - 0,119 €

Úroveň zásob
38000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 3.5 mm
Zatláčací nit 0.9 mm 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10066201

Cenové rozpätie
0,1647 € - 0,119 €

Úroveň zásob
39662 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11 mm
  • Priemer hlavy
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.9 - 4.0 mm
Canoe Clip Prírodná 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10110706

Cenové rozpätie
0,2026 € - 0,2026 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.9 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.3 - 3.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm