Menu Hľadať

Chránič príruby DN 15, 1/2 in Polyetylén LD Žltá

Tento chránič príruby zo žltého LDPE chráni celé čelo príruby s celkovým priemerom 90 mm, DN15. Pružné rebrá zaisťujú priliehavé vsadenie do menovitého otvoru veľkosti 1/2”. Je vhodný pre príruby podľa DIN 2627-2638, 150, BS5504 a ANSI B16.5.
Nový kód produktu:

10306543

Starý kód produktu:

552068

1728 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 1,2151 €
500 - 2499 0,6075 €
2500 + 0,5468 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

60,76 €

50 x 1,2151 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
OD 90.0 mm
d1 19.0 mm
d2 8.5 mm
H 21.0 mm
h 20.0 mm
Špecifikácie DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás