Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Zatlačením PA66 Prírodná

This heavy duty cable tie holding is attached to your assembly with two inbuilt push in rivets containing a slot where a cable tie can be attached. The mounting bracket is manufactured from natural nylon and is rated to UL94 V-2. Used in applications where larger wiring harnesses need to be secured.
Nový kód produktu:

10009581

Starý kód produktu:

FTH-42-1-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2219 €
5000 + 0,1792 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

221,90 €

1000 x 0,2219 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Celková výška 15.0 mm
Celková dĺžka 30.0 mm
Celková šírka 7.0 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás