Menu Hľadať

Záslepky montážnych otvorov káblových vývodiek

Na sklade

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Skupina SR: SR1782

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Kúpiť
0,2062 € - 0,2062 € 10 Na sklade
PG 7
0,1891 € - 0,2219 € 370 Na sklade
PG 11
0,5219 € - 0,6101 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 29
0,6671 € - 0,7865 € 8 Na sklade
PG 36
0,2062 € - 0,2062 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 9
0,3441 € - 0,3441 € 50 Na sklade
PG 21
0,9615 € - 1,1278 € 100 Na sklade
PG 48
0,1905 € - 0,2219 € 600 Na sklade
PG 13.5
0,2673 € - 0,2673 € 150 Na sklade
PG 16
0,9558 € - 1,1278 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 42
0,2318 € - 0,2673 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
0,9771 € - 1,1278 € 16 Na sklade
M63
0,6827 € - 1,0738 € 900 Na sklade
M32
0,63 € - 0,6997 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
0,2219 € - 0,2219 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 13.5
0,7865 € - 0,7865 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 36
0,1763 € - 0,2062 € 20 Na sklade
PG 9
0,2958 € - 0,3441 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 21
0,1763 € - 0,2062 € 350 Na sklade
M12
0,9961 € - 0,9961 € Požiadajte o dodací termin tu
PG13.5
  • z/zo 3
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 7 12.5 mm 15.0 mm PA

10264980

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 11 13.0 mm 22.0 mm PA

10265109

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
370 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 29 16.0 mm 44.0 mm PA

10265147

Cenové rozpätie
0,6101 € - 0,5219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    44.0 mm
  • Dĺžka závitu
    11.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 36 18.0 mm 55.0 mm PA

10265154

Cenové rozpätie
0,7865 € - 0,6671 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    55.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 9 13.0 mm 19.0 mm PA

10264997

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 21 14.7 mm 33.0 mm PA

10265031

Cenové rozpätie
0,3441 € - 0,3441 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    33.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 48 19.5 mm 68.0 mm PA

10265079

Cenové rozpätie
1,1278 € - 0,9615 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    68.0 mm
  • Dĺžka závitu
    14.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm PA

10265116

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 16 15.0 mm 27.0 mm PA

10265024

Cenové rozpätie
0,2673 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 42 18.5 mm 62.0 mm PA

10265062

Cenové rozpätie
1,1278 € - 0,9558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    62.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M25 15.5 mm 30.0 mm PA

10265284

Cenové rozpätie
0,2673 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M63 19.0 mm 68.0 mm PA

10265321

Cenové rozpätie
1,1278 € - 0,9771 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    68.0 mm
  • Dĺžka závitu
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M32 8.3 mm 37.1 mm PA

10337844

Cenové rozpätie
1,0738 € - 0,6827 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    37.1 mm
  • Celková dĺžka
    12.4 mm
  • Dĺžka závitu
    8.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M40 11.5 mm 46.0 mm PA

10379400

Cenové rozpätie
0,6997 € - 0,63 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    46.0 mm
  • Celková dĺžka
    11.5 mm
  • Dĺžka závitu
    11.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm PA

10265017

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 36 18.0 mm 55.0 mm PA

10265055

Cenové rozpätie
0,7865 € - 0,7865 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    55.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 9 13.0 mm 19.0 mm PA

10265093

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG 21 13.5 mm 33.0 mm PA

10265130

Cenové rozpätie
0,3441 € - 0,2958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    33.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M12 12.5 mm 15.0 mm PA

10265178

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10644904

Cenové rozpätie
0,9961 € - 0,9961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid