Menu Hľadať

Záslepky montážnych otvorov káblových vývodiek

Na sklade

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Skupina SR: SR1782

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Kúpiť
0,2062 € - 0,2062 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
10265222 0,6101 € - 0,6101 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
0,1763 € - 0,2062 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
0,5291 € - 0,6101 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
0,3001 € - 0,4167 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
0,2673 € - 0,2673 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
0,9771 € - 1,1278 € 13 Na sklade
M63
0,2318 € - 0,2673 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
0,9771 € - 1,1278 € 16 Na sklade
M63
0,6827 € - 1,0738 € 900 Na sklade
M32
0,6727 € - 0,7865 € 425 Na sklade
M50
0,1905 € - 0,2219 € 1150 Na sklade
M20
0,6813 € - 0,7865 € 225 Na sklade
M50
0,3911 € - 0,6343 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
0,3001 € - 0,3441 € 675 Na sklade
M32
0,2731 € - 0,3782 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
0,2219 € - 0,2219 € 350 Na sklade
M20
0,3441 € - 0,3441 € 400 Na sklade
M32
10265253 0,1763 € - 0,2062 € 20 Na sklade
M12
0,63 € - 0,6997 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
  • z/zo 3
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M16 13.0 mm 19.0 mm Polyamid 6.6

10265185

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M40 16.0 mm 46.0 mm Polyamid 6.6

10265222

Cenové rozpätie
0,6101 € - 0,6101 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    46.0 mm
  • Dĺžka závitu
    11.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M16 13.0 mm 19.0 mm Polyamid 6.6

10265260

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M40 16.0 mm 46.0 mm Polyamid 6.6

10265307

Cenové rozpätie
0,6101 € - 0,5291 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    46.0 mm
  • Dĺžka závitu
    11.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Cenové rozpätie
0,4167 € - 0,3001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    24.7 mm
  • Celková dĺžka
    9.7 mm
  • Dĺžka závitu
    6.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M25 15.5 mm 30.0 mm Polyamid 6.6

10265208

Cenové rozpätie
0,2673 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M63 19.0 mm 68.0 mm Polyamid 6.6

10265246

Cenové rozpätie
1,1278 € - 0,9771 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    68.0 mm
  • Dĺžka závitu
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M25 15.5 mm 30.0 mm Polyamid 6.6

10265284

Cenové rozpätie
0,2673 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M63 19.0 mm 68.0 mm Polyamid 6.6

10265321

Cenové rozpätie
1,1278 € - 0,9771 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    68.0 mm
  • Dĺžka závitu
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M32 8.3 mm 37.1 mm PA

10337844

Cenové rozpätie
1,0738 € - 0,6827 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    37.1 mm
  • Celková dĺžka
    12.4 mm
  • Dĺžka závitu
    8.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M50 18.0 mm 56.0 mm Polyamid 6.6

10265239

Cenové rozpätie
0,7865 € - 0,6727 €

Úroveň zásob
425 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    56.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M20 13.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6

10265277

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
1150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M50 18.0 mm 56.0 mm Polyamid 6.6

10265314

Cenové rozpätie
0,7865 € - 0,6813 €

Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    56.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M25 7.3 mm 31.0 mm PA

10337837

Cenové rozpätie
0,6343 € - 0,3911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    31.0 mm
  • Celková dĺžka
    11.6 mm
  • Dĺžka závitu
    7.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M32 16.0 mm 38.0 mm Polyamid 6.6

10265291

Cenové rozpätie
0,3441 € - 0,3001 €

Úroveň zásob
675 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M16 6.3 mm 20.2 mm PA

10337813

Cenové rozpätie
0,3782 € - 0,2731 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    20.2 mm
  • Celková dĺžka
    9.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M20 13.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6

10265192

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M32 16.0 mm 38.0 mm Polyamid 6.6

10265215

Cenové rozpätie
0,3441 € - 0,3441 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M12 12.5 mm 15.0 mm Polyamid 6.6

10265253

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Záslepka montážnych otvorov káblových vývodiek M40 11.5 mm 46.0 mm PA

10379400

Cenové rozpätie
0,6997 € - 0,63 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Celkový priemer
    46.0 mm
  • Celková dĺžka
    11.5 mm
  • Dĺžka závitu
    11.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid