Menu Hľadať

Glazing Gasket Standard profile Horná časť 15.1 mm 20.0 m Pevný EPDM

Glazing gasket (type 3) made from solid EPDM in black, at 70° Shore A. Easy to fit. Used for sealing windows or inspection panels. Effective weather-proof seal that can be used where there are rigorous environmental demands.
Nový kód produktu:

10304716

Starý kód produktu:

551833

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 387,0195 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

387,02 €

1 x 387,0195 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 15.1 mm
Dĺžka kotúča 20.0 m
Materiál Pevný EPDM
Tvrdosť 70° Shore A
Profile Type Standard profile
Smerovanie Top
Obsahuje 20,0 m kotúč
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás