Menu Hľadať

Uzávery so zámkom 40.5 mm 40.5 mm 54.5 mm Oceľ

Locking Device that is used with Paddle Latches, which have a slam-shut operation.
Nový kód produktu:

20048501

Starý kód produktu:

016A71E

24 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 1,9739 €
50 + 1,4099 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

1,97 €

1 x 1,9739 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozpätie zachytenia 40.5 mm
Celková šírka protikusu 54.5 mm
Celková dĺžka 40.5 mm
Celková šírka 54.5 mm
Materiál tela Oceľ
Dokončiť Pozinkovaný
Price per piece incl VAT 3.0842 EUR
Commodity Code 7326909890
Materiál jazýčka Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás