20834005
20834005
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 1,73 € |
100 + | 1,38 € |
d1 | M6 |
---|---|
l1 ±0.2 | 12.0 |
d2 | 12.0 |
l2 | 2.0 |
h1 | 3.3 |
A/F | 4.0 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Farba | Béžová |
Typ/prevedenie hlavy | Valcová hlava s vnútorným šesťhranom |
Materiál | PEEK |
Veľkosť hnacieho mechanizmu | 4.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku