20833886
20833886
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 1,33 € |
100 + | 1,06 € |
d1 | M4 |
---|---|
l1 ±0.2 | 12.0 |
d2 | 8.0 |
l2 | 1.4 |
h1 | 2.3 |
A/F | 2.5 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Farba | Béžová |
Typ/prevedenie hlavy | Valcová hlava s vnútorným šesťhranom |
Materiál | PEEK |
Veľkosť hnacieho mechanizmu | 2.5 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku