Menu Hľadať

Countersunk Screw Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M3 16.0 6.0 PEEK Béžová

Zápustná šesťhranná hlava skrutky je navrhnutá tak, aby bola zapustená do povrchu a poskytuje nízkoprofilový vzhľad pre presnú montáž. Výnimočná mechanická pevnosť, chemická odolnosť a tepelná stabilita. Funguje pri teplotách až do 260°C. Vyrobené z PEEK.
Nový kód produktu:

20833848

Starý kód produktu:

20833848

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 1,39 €
100 + 1,11 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

27,80 €

20 x 1,39 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
l1 ±0.2 16.0
d2 6.0
l2 1.0
h1 1.7
A/F 2.0
Tensile strength N 116 N/mm
Farba Béžová
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Materiál PEEK
Veľkosť hnacieho mechanizmu 2.0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás