Menu Hľadať

Countersunk Screw Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Béžová

Skrutka so zapustenou hlavou vyrobená z materiálu PEEK, ktorý ponúka trvanlivosť, odolnosť proti opotrebovaniu, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu. Zapustená konštrukcia umožňuje, aby skrutka sedela v jednej rovine alebo pod povrchom, čo vytvára čistý povrch. Znesie teploty až do 260°C.
Nový kód produktu:

20820039

Starý kód produktu:

20820039

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 2,0449 €
100 + 1,8404 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

40,90 €

20 x 2,0449 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
l1 ±0.2 20.0
d2 12.0
l2 2.0
h1 3.00
Rozmer Torx TX-30
Tensile strength N 116 N/mm
Farba Béžová
Typ/prevedenie hlavy Torx Head
Materiál PEEK
Veľkosť hnacieho mechanizmu TX-30

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás