Menu Hľadať

Zapustená rukoväť 133.0 mm 23.0 mm PA6 GF Čierna

This screw on Flush Handle made of Polyamide and can be mounted horizontally or vertically using M6 screws (not supplied). Nahrádza položku č.: 1287197
Nový kód produktu:

20338558

Starý kód produktu:

97420

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 10,2301 €
250 + 9,207 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

511,51 €

50 x 10,2301 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6 + sklené vlákno
Tvar rukoväte Obdĺžnikové
Typ/prevedenie rukoväte Zapustená
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Zapustený tvar/prevedenie Obdĺžnikové
Celková dĺžka 133.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás