Menu Hľadať

Zapustená rukoväť ABS Čierna

Screw mounted recessed handle from ABS. This is a strong handle that can be fixed using M3 screws (not supplied). Can be mounted both horizontally or vertically. Nahrádza položku č.: 493458
Nový kód produktu:

20338442

Starý kód produktu:

57420

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 9,2718 €
50 + 8,3446 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

92,72 €

10 x 9,2718 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
Tvar rukoväte Obdĺžnikové
Typ/prevedenie rukoväte Zapustená
Spôsob montáže Závitový čap
Zapustený tvar/prevedenie Trapeze
Celková dĺžka 102.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás