Menu Hľadať

Zapustená rukoväť 131.0 mm 58.0 mm ABS Čierna

Screw mounted recessed handle from ABS. Ergonomic design with extra deep recess. Can be mounted both horizantally or vertically. Screws are not supplied. Nahrádza položku č.: 493456
Nový kód produktu:

20338428

Starý kód produktu:

47420

80 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 11,6825 €
50 + 10,5142 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

116,83 €

10 x 11,6825 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
Tvar rukoväte Obdĺžnikové
Typ/prevedenie rukoväte Zapustená
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Zapustený tvar/prevedenie Obdĺžnikové
Celková dĺžka 131.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás