Menu Hľadať

Mostíková rukoväť 110.0 mm 56.3 mm ABS Čierna

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. Nahrádza položku č.: 493461
Nový kód produktu:

20547165

Starý kód produktu:

77420

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 8,7299 €
1250 + 7,8569 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

2 182,48 €

250 x 8,7299 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 110.0 mm
Celková výška 56.3 mm
Celková hĺbka 18.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 103.0 mm
Šírka montážneho otvoru 49.0 mm
Spôsob montáže Clip On
Materiál rukoväte ABS
Plný materiál Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Produkt 77420 nahrádza:

Zapustená rukoväť 110.0 mm 56.3 mm ABS Čierna
Nový kód produktu: 10273487
Starý kód produktu: 493461

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás