Menu Hľadať

Mostíková rukoväť 90.0 mm 40.0 mm ABS Čierna

Recessed pull handle with snap fit design. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Made from ABS. Nahrádza položku č.: 493459
Nový kód produktu:

20338459

Starý kód produktu:

67420

950 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 10,4912 €
100 - 499 7,2409 €
500 + 6,5168 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

104,91 €

10 x 10,4912 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 90.0 mm
Celková výška 40.0 mm
Celková hĺbka 16.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 83.0 mm
Šírka montážneho otvoru 34.0 mm
Spôsob montáže Snap-In
Materiál rukoväte ABS
Plný materiál Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090

Produkt 67420 nahrádza:

Zapustená rukoväť 90.0 mm 40.0 mm ABS Čierna
Nový kód produktu: 10273463
Starý kód produktu: 493459

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás