Menu Hľadať

Zapustená rukoväť 187.0 mm 79.0 mm ABS Čierna

Recessed pull handle with snap fit design. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Carrying capacity of 750N/Pair. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS.
Nový kód produktu:

10273500

Starý kód produktu:

493463

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 18,8319 €
50 + 15,9018 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 187.0 mm
Celková výška 79.0 mm
Celková hĺbka 22.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 171.0 mm
Šírka montážneho otvoru 73.0 mm
Tvar rukoväte Obdĺžnikové
Typ/prevedenie rukoväte Zapustené madlá
Spôsob montáže Clip On
Materiál rukoväte ABS
Plný materiál Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás