Menu Hľadať

Zapustená rukoväť 136.0 mm 36.0 mm Polyamid 6 Čierna

Nový kód produktu:

20067762

Starý kód produktu:

274215

94 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,6136 €
50 - 249 2,5812 €
250 + 2,323 €
Množstvo v balení: 15

Objednávka v násobkoch 15

Celková cena:

3,61 €

1 x 3,6136 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 136.0 mm
Celková výška 36.0 mm
Celková hĺbka 18.5 mm
Dĺžka montážneho otvoru 132.0 mm
Šírka montážneho otvoru 31.0 mm
Tvar rukoväte Obdĺžnikové
Typ/prevedenie rukoväte Potiahnuť
Spôsob montáže Snap In
Materiál rukoväte Polyamid 6
Plný materiál Polyamid 6
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás