Menu Hľadať

Zapustené krytky potrubia

Na sklade

Zapustené kryty potrubia chránia skosené hrany potrubia a vnútorné steny pred koróziou a poškodením. Môže sa používať so žeriavovými hákmi na premiestňovanie rúr počas skladovania a prepravy. Odolnosť voči teplotám od -30C do +60C.

  • Zapustené krytky pomáhajú chrániť skosené hrany a vnútorné steny potrubia pred koróziou a poškodením. Umožňujú upevniť háky žeriavov na premiestňovanie potrubia počas skladovania, prepravy a kladenia.
  • Vhodné pre rad špecifikácií rúr podľa DIN: od DN 150až po DN 1 000.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Čierna, Žltá Skupina SR: SR1370, SR1371

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
19 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H1 H DIN Menovitý priemer Typ OD WT Kúpiť