Zapustené kryty potrubia chránia skosené hrany potrubia a vnútorné steny pred koróziou a poškodením. Môže sa používať so žeriavovými hákmi na premiestňovanie rúr počas skladovania a prepravy. Odolnosť voči teplotám od -30C do +60C.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Čierna, Žltá Skupina SR: SR1370, SR1371
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H1 | H | DIN | Menovitý priemer | Typ | OD | WT | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5744 € - 5,4063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 180
|
6 in
152.4 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
6.626 in
168.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 16,5134 € - 42,922 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 450
|
18 in
457.2 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
18 in
457.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 7,1402 € - 14,9943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.713 in
18.1 mm
|
||
| 53,9115 € - 140,2264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 600
|
24 in
609.6 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
24 in
609.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 4,7166 € - 4,7166 € | 20 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254 mm
|
1
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 13,7682 € - 28,9134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 350
|
14 in
355.6 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
14 in
355.6 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 61,9857 € - 161,1742 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 800
|
32 in
812.8 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
32 in
812.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||
| 6,4858 € - 6,4858 € | 3 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254.0 mm
|
1
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 56,2252 € - 146,7616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 750
|
30 in
762.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
30 in
762.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,9639 € - 4,9639 € | 10 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
1
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,009 € - 24,7616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 400
|
16 in
406.4 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
16 in
406.4 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 6,7143 € - 14,10 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 8,0416 € - 16,8873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 300
|
12 in
304.8 mm
|
1
|
12.752 in
323.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 23,9153 € - 50,222 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 500
|
20 in
508.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
20 in
508.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 9,487 € - 19,9227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 300
|
12 in
304.8 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
12.752 in
323.9 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 72,6674 € - 189,7297 € | 4 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
DN 1000
|
40 in
1016.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
40 in
1016.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 3,8403 € - 8,4529 € | 13 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 150
|
6 in
152.4 mm
|
1
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,8722 € - 12,8722 € | 20 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
1
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 64,1192 € - 166,7299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 900
|
36 in
914.4 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
32 in
812.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku