Menu Hľadať

Západky vačkové otočné - nastaviteľné

Vo výrobe

Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.

These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.

Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.

  • Colour: Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
40 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál západky Štýl Typ/prevedenie rukoväte Rozpätie zachytenia Kúpiť
2,3304 € - 2,5893 € Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Reverse Deep Cam
Rukoväť v tvare hviezdy
8.5 - 50.0 mm
2,3304 € - 2,5893 € Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Offset Cam
Rukoväť v tvare hviezdy
26.5 - 68.0 mm
2,3304 € - 2,5893 € Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Straight Cam
Rukoväť v tvare hviezdy
18.5 - 60.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Straight Cam
Bez rukoväte
18.5 - 60.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Reverse Offset Cam
Bez rukoväte
14.5 - 56.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Deep Cam
Bez rukoväte
28.5 - 70.0 mm
2,3304 € - 2,5893 € Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Offset Cam
Rukoväť v tvare hviezdy
26.5 - 68.0 mm
2,3304 € - 2,5893 € Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Reverse Offset Cam
Rukoväť v tvare hviezdy
14.5 - 56.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Reverse Offset Cam
Bez rukoväte
14.5 - 56.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Offset Cam
Bez rukoväte
26.5 - 68.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Offset Cam
Bez rukoväte
26.5 - 68.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Reverse Deep Cam
Bez rukoväte
8.5 - 50.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Deep Cam
Bez rukoväte
28.5 - 70.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Straight Cam
Bez rukoväte
18.5 - 60.0 mm
2,3304 € - 2,5893 € Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Reverse Deep Cam
Rukoväť v tvare hviezdy
8.5 - 50.0 mm
2,3304 € - 2,5893 € Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Deep Cam
Rukoväť v tvare hviezdy
28.5 - 70.0 mm
2,3304 € - 2,5893 € Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Straight Cam
Rukoväť v tvare hviezdy
18.5 - 60.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Reverse Deep Cam
Bez rukoväte
8.5 - 50.0 mm
2,3304 € - 2,5893 € Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Deep Cam
Rukoväť v tvare hviezdy
28.5 - 70.0 mm
2,3304 € - 2,5893 € Požiadajte o dodací termin tu
Zliatina zinku
Reverse Offset Cam
Rukoväť v tvare hviezdy
14.5 - 56.0 mm
  • z/zo 2
Štvrťotáčkové zámky 50.0 mm 8.5 mm Zliatina zinku

20079840

Cenové rozpätie
2,5893 € - 2,3304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    PA
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť v tvare hviezdy
  • Štýl
    Reverse Deep Cam
Štvrťotáčkové zámky 68.0 mm 26.5 mm Zliatina zinku

20079819

Cenové rozpätie
2,5893 € - 2,3304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    PA
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť v tvare hviezdy
  • Štýl
    Offset Cam
Štvrťotáčkové zámky 60.0 mm 18.5 mm Zliatina zinku

20079789

Cenové rozpätie
2,5893 € - 2,3304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    PA
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť v tvare hviezdy
  • Štýl
    Straight Cam
Štvrťotáčkové zámky 60.0 mm 18.5 mm Zliatina zinku

20079680


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Bez rukoväte
  • Štýl
    Straight Cam
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
Štvrťotáčkové zámky 56.0 mm 14.5 mm Zliatina zinku

20079673


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Bez rukoväte
  • Štýl
    Reverse Offset Cam
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
Štvrťotáčkové zámky 70.0 mm 28.5 mm Zliatina zinku

20079734


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Bez rukoväte
  • Štýl
    Deep Cam
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
Štvrťotáčkové zámky 68.0 mm 26.5 mm Zliatina zinku

20079802

Cenové rozpätie
2,5893 € - 2,3304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    PA
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť v tvare hviezdy
  • Štýl
    Offset Cam
Štvrťotáčkové zámky 56.0 mm 14.5 mm Zliatina zinku

20079772

Cenové rozpätie
2,5893 € - 2,3304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    PA
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť v tvare hviezdy
  • Štýl
    Reverse Offset Cam
Štvrťotáčkové zámky 56.0 mm 14.5 mm Zliatina zinku

20079666


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Bez rukoväte
  • Štýl
    Reverse Offset Cam
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
Štvrťotáčkové zámky 68.0 mm 26.5 mm Zliatina zinku

20079703


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Bez rukoväte
  • Štýl
    Offset Cam
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
Štvrťotáčkové zámky 68.0 mm 26.5 mm Zliatina zinku

20079710


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Bez rukoväte
  • Štýl
    Offset Cam
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
Štvrťotáčkové zámky 50.0 mm 8.5 mm Zliatina zinku

20079758


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Bez rukoväte
  • Štýl
    Reverse Deep Cam
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
Štvrťotáčkové zámky 70.0 mm 28.5 mm Zliatina zinku

20079727


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Bez rukoväte
  • Štýl
    Deep Cam
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
Štvrťotáčkové zámky 60.0 mm 18.5 mm Zliatina zinku

20079697


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Bez rukoväte
  • Štýl
    Straight Cam
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
Štvrťotáčkové zámky 50.0 mm 8.5 mm Zliatina zinku

20079857

Cenové rozpätie
2,5893 € - 2,3304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    PA
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť v tvare hviezdy
  • Štýl
    Reverse Deep Cam
Štvrťotáčkové zámky 70.0 mm 28.5 mm Zliatina zinku

20079826

Cenové rozpätie
2,5893 € - 2,3304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    PA
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť v tvare hviezdy
  • Štýl
    Deep Cam
Štvrťotáčkové zámky 60.0 mm 18.5 mm Zliatina zinku

20079796

Cenové rozpätie
2,5893 € - 2,3304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    PA
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť v tvare hviezdy
  • Štýl
    Straight Cam
Štvrťotáčkové zámky 50.0 mm 8.5 mm Zliatina zinku

20079741


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Bez rukoväte
  • Štýl
    Reverse Deep Cam
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
Štvrťotáčkové zámky 70.0 mm 28.5 mm Zliatina zinku

20079833

Cenové rozpätie
2,5893 € - 2,3304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    PA
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť v tvare hviezdy
  • Štýl
    Deep Cam
Štvrťotáčkové zámky 56.0 mm 14.5 mm Zliatina zinku

20079765

Cenové rozpätie
2,5893 € - 2,3304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    PA
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť v tvare hviezdy
  • Štýl
    Reverse Offset Cam