Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.
Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka rukoväte | Dĺžka jazýčka | Farba | Typ/prevedenie západky | Smer montáže | Materiál | Dĺžka zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0876 € - 8,5226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 6,8653 € - 9,6114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 5,0816 € - 7,9047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 6,0876 € - 8,5226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 5,753 € - 8,9491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 5,753 € - 8,9491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 4,6879 € - 7,2922 € | 6 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 5,0816 € - 7,9047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 6,442 € - 9,0188 € | 44 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 6,6451 € - 9,3032 € | 24 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pochrómované
|
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
|
Univerzálne
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 4,4641 € - 6,9442 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 8,2047 € - 8,2047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Cam Latch
|
Univerzálne
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,3874 € - 4,8748 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
|
Univerzálne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 8,2047 € - 8,2047 € | 15 Na sklade |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Cam Latch
|
Univerzálne
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 4,4641 € - 6,9442 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 6,2234 € - 8,7128 € | 46 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 5,9269 € - 8,2977 € | 75 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 5,9269 € - 8,2977 € | 20 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 6,068 € - 8,4953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna