Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.
Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka rukoväte | Dĺžka jazýčka | Farba | Typ/prevedenie západky | Smer montáže | Materiál | Dĺžka zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,379 € - 8,9306 € | 46 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 5,8968 € - 9,1728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 4,0568 € - 6,3106 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 5,9518 € - 9,1898 € | 13 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 6,0751 € - 8,5051 € | 75 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 7,0369 € - 9,8517 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 5,2086 € - 8,1023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 5,2086 € - 8,1023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 6,6031 € - 9,2443 € | 43 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 5,8968 € - 9,1728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 4,8051 € - 7,4745 € | 6 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 6,2398 € - 8,7357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 6,2398 € - 8,7357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 5,8968 € - 9,1728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 6,8112 € - 9,5358 € | 25 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 7,0877 € - 11,0253 € | 43 Na sklade |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 8,4098 € - 8,4098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Cam Latch
|
Univerzálne
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 6,2398 € - 8,7357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 4,7984 € - 5,3315 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
|
Univerzálne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pochrómované
|
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
|
Univerzálne
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku