Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.
Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka rukoväte | Dĺžka jazýčka | Farba | Typ/prevedenie západky | Smer montáže | Materiál | Dĺžka zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,379 € - 8,9306 € | 46 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 5,8968 € - 9,1728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 4,0568 € - 6,3106 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 5,9518 € - 9,1898 € | 13 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 6,0751 € - 8,5051 € | 75 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 7,0369 € - 9,8517 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 5,2086 € - 8,1023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 5,2086 € - 8,1023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 6,6031 € - 9,2443 € | 43 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 5,8968 € - 9,1728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 4,8051 € - 7,4745 € | 6 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 6,2398 € - 8,7357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 6,2398 € - 8,7357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 5,8968 € - 9,1728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 6,8112 € - 9,5358 € | 25 Na sklade |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
|
|
|
||
| 7,0877 € - 11,0253 € | 43 Na sklade |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 8,4098 € - 8,4098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Cam Latch
|
Univerzálne
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 6,2398 € - 8,7357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
|
|
||
| 4,7984 € - 5,3315 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
|
Univerzálne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pochrómované
|
Štvrťotáčkové západky s jazýčkom
|
Univerzálne
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku